Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
4550 - Bekistingsklem 1 x M20/25
Bill of material
4550
CNSORDERNO
Art.-Nu.
4550
BZ
Aanwijzing
Bekistingsklem 1 x M20/25, zonder nagels
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
165 mm
B
Breedte
32 mm
H
Hoogte
31 mm
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
1
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije volgens IEC 60754-1
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 564 024
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
18.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614025995
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Bekistingsklem 1 x M20/25 Installatie in: beton Lengte x Breedte x Hoogte: 165 x 32 x 31 mm Onderling verbindbaar Van polyethyleen, halogeenvrij, brandwerendheid 650°C Buis-combi-invoeren M20/25: 1x Artikelnummer: 4550 / E-No.: 126 564 024
ETIM40
ETIM 40
EC001796