Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
4550 - Schalungskeil 1 x M20/25
Stückliste
4550
CNSORDERNO
Art.-Nr.
4550
BZ
Bezeichnung
Schalungskeil 1 x M20/25, ohne Nägel
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
165 mm
B
Breite
32 mm
H
Höhe
31 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
1
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 564 024
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
18.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614025995
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Schalungsskeil 1x M20/25 Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 165 x 32 x 31 mm Anneinanderreihbare Schalungsschoner Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 650°C Rohr-Kombieinführungen M20/25: 1x Artikelnummer: 4550 / E-No.: 126 564 024
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen