{agro_bim/betonbau/4552.prj},{NB=4552(2)},{CNSORDERNO=4552},{BZ=Schalungskeil universal, 1x M20-32 + 1x M25-40, ohne Nägel},{LOD=2},{L=270},{B=90},{H=82},{RK=1},{RK2=1},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=126 564 014},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=116.000},{CNSEAN=7611614026008},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Schalungsskeil universal Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 270 x 90 x 82 mm Anneinanderreihbare Schalungsschoner Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 650°C Rohr-Kombieinführungen: 1x M20/25/32; 1x M25/32/40 Artikelnummer: 4552 / E-No.: 126 564 014},{PICTURESMALL=4552.png},{ETIM40=EC001796}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1