Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
4552 - Universele plafondlijsten
Bill of material
4552
CNSORDERNO
Art.-Nu.
4552
BZ
Aanwijzing
Bekistingsklem universeel, 1x M20-32 + 1x M25-40, zonder nagels
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
270 mm
B
Breedte
90 mm
H
Hoogte
82 mm
RK
Buis-combi-invoeren M20/25/32
1
RK2
Buis-combi-invoeren M25/32/40
1
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije volgens IEC 60754-1
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 564 014
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
116.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614026008
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Universele plafondlijsten Installatie in: beton Lengte x Breedte x Hoogte: 270 x 90 x 82mm Voor het plaatsen van buizen op de eerste bewapeningslaag en het invoeren van tussenwanden Van polyethyleen, halogeenvrij, brandwerendheid 650°C Buis-combi-invoeren: 1x M20/25/32; 1x M25/32/40 Artikelnummer: 4552 / E-No.: 126 564 014
ETIM40
ETIM 40
EC001796