Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
4555 - Plafondlijst voor M20/25 - 25°
Bill of material
4555
CNSORDERNO
Art.-Nu.
4555
BZ
Aanwijzing
Hoes voor bekisting M20/25 - 25°, met nagels
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
300 mm
B
Breedte
45 mm
H
Hoogte
65 mm
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
1
AN
Aantal nagels
4
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije volgens IEC 60754-1
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 564 034
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
73.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614026015
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Plafondlijst voor M20/25 - 25° Installatie in: sierbeton, beton Lengte x Breedte x Hoogte: 300 x 45 x 65mm Voor het plaatsen van buizen op de eerste bewapeningslaag en het invoeren van tussenwanden Van polyethyleen, halogeenvrij, brandwerendheid 650°C Buis-combi-invoeren M20/25: 1x Aantal nagels: 4 Artikelnummer: 4555 / E-No.: 126 564 034
ETIM40
ETIM 40
EC001796