Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
4558 - Plafondlijst 2 x M20/25
Bill of material
4558
CNSORDERNO
Art.-Nu.
4558
BZ
Aanwijzing
Hoes voor bekisting 2 x M20/25, zonder nagels
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
306 mm
B
Breedte
40 mm
H
Hoogte
29 mm
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
2
AN
Aantal nagels
4
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije volgens IEC 60754-1
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 584 150
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
51.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614026022
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Plafondlijst 2 x M20/25 Installatie in: sierbeton, beton Lengte x Breedte x Hoogte: 306 x 40 x 29 mm Voor het plaatsen van buizen op de eerste bewapeningslaag en het invoeren van tussenwanden Van polyethyleen, halogeenvrij Buis-combi-invoeren M20/25: 2x Aantal nagels: 4x Artikelnummer: 4558/ E-No.: 126 584 150
ETIM40
ETIM 40