Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
4560 - Buissteunen
Bill of material
4560
CNSORDERNO
Art.-Nu.
4560
BZ
Aanwijzing
Buissteun, Polyethyleen - grijs
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
130 mm
B
Breedte
132 mm
H
Hoogte
210 mm
RK
Buis DIN EN Ø
16-40 mm
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije volgens IEC 60754-1
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
126 596 150
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
165.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
2.384 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614026039
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Buissteunen Installatie in: beton Lengte x Breedte x Hoogte: 130 x 132 x 210mm Voor de veilige plaatsing van buizen vanuit betonplafond. Voorkomt het afknikken van buizen Van polyethyleen Metrische buis Ø: 16-40mm Artikelnummer: 4560 / E-No.: 126 564 150
ETIM40
ETIM 40
EC002328