{agro_bim/aufputz/6550.prj},{NB=6550(2)},{CNSORDERNO=6550},{BZ=Installationskanal ALU, BxHxL = 45x27x2000 mm},{LOD=2},{L=2000},{B=45},{H=27},{CNSMAT=Aluminium eloxiert},{ENO=127300069},{IP=-},{OP=24},{CNSEAN=7611614040462},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Installationskanal Für Schutz zur Leitungsführung Länge x Breite x Höhe: 2000 x 45 x 27 mm Aus eloxiertem Aluminium, Boden gelocht Artikelnummer: 6550 / E-No.: 127 300 069},{HR=00630.00000.0000},{PICTURESMALL=6550.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1