Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9098-77.02 - QUICKBOX combinatie 2x1
Bill of material
9098-77.02
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9098-77.02
BZ
Aanwijzing
Quickbox 2x1, voor hollewand
LOD
level of detail
L
Lengte
145 mm
B
Breedte
83 mm
T
Diepte
65 mm
FR
Boorgat ø
83 mm
K
Combinatie
2x1
M20
Buisinvoeropeningen M20:
6 mm
M25
Buisinvoeropeningen M25:
6 mm
CNSMAT
Materiaal
ABS
ES
Eigenschappen
Halogenfrei
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
ENO
E-Nummer
372630109
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
0.274 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.91 l
CNSEAN
EAN-Code
372630109
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Quickbox H1 2x1 Voor plaatdikte 7-35 mm Lengte x Breedte x Diepte: 83 x 83 x 65 mm ABS, halogeenvrij, gloeidraadproef 850°C, SEV-getest Freesgat Ø: 83mm Aantal buisinvoeren: 6x M20, 6x M25 Combinatie: 2x1 Artikelnummer: 9098-77.02 / E-nr.: 372 630 109