{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9098_77.prj},{NB=9098-77(2)},{CNSORDERNO=9098-77},{BZ=Quickbox 1x1, für Hohlwände, 83x83x65 mm},{LOD=2},{L=83},{B=83},{T=65},{FR=83},{K=1x1 },{M20=4},{M25=4},{CNSMAT=ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372630009},{IP=20},{OP=100},{CNSMASSEXACT=38.1},{CNSVOLUMEEXACT=0.511},{CNSEAN=4013456336674},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox H1 1x1 Für Plattenstärke 7-35 mm Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 4x M20, 4x M25 Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9098-77 / E-No.: 372 630 009},{HR=00202.00300.0000},{PICTURESMALL=9098_77.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1