Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9248-77 - Aansluitdoos voor wandlamp
Bill of material
9248-77
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9248-77
BZ
Aanwijzing
Hollewand aansluitdoos wandlampen, luchtdicht, halogeenvrij
LOD
level of detail
T
Diepte
45 mm
FR
Boorgat ø
35 mm
FP
Voor plaatdikte
7 - 40 mm
LF
Introductie voor kabels 3 x 1,5mm²
1
ENO
E-Nummer
372625029
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
11 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.109 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456240315
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Huls voor wandlamp Voor plaatdikte 7-40mm Diepte: 45 mm, ABS, halogeenvrij, gloeidraadproef 850°C, SEV-getest, freesgat Ø: 35mm, aantal buisinvoeren: 1x M20 Artikelnummer: 9248-77 / E-nr.: 372 625 029
ETIM40
ETIM 40
EC002601