Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9300-01 - Inbouwbehuizing ThermoX® voor valse plafonds
Bill of material
9300-01
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9300-01
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing ThermoX® voor valse plafonds
LOD
level of detail
LDM
Inpassing diameter ø licht / luidsprekers
68 mm
T
Diepte
90 mm
FUR
Voor plaatdikte
7 - 40 mm
FSEB
Frontmontage, freesgat Ø
120 mm
RSEB
Achtermontage, Freesgat Ø
79 mm
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
129 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456130814
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, kunststof, voor LS/HS-halogeenlamp Uitlaatopening ____________ mm (max. diameter 86 mm) (bij vierkante of rechthoekige uitsnede diagonaal max. 86 mm) Armatuurinbouwhoogte LS/HS ________ mm (max. 65/70 mm) Lampvermogen max. 35 W met AL-reflector (niet geschikt voor koudlichtlampen (Cool-Beam) Inbouwhoogte behuizing 90 mm voor inbouw via voor- of achterzijde in hol plafond Artikelnummer: 9300-01 / E-nr.: 920 849 409
ETIM40
ETIM 40
EC000414