Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9300-01 - Scatola da incasso ThermoX® per soffitti con intercapedine
Lista materiale
9300-01
CNSORDERNO
Art. No.
9300-01
BZ
Designazione
Scatola da incasso ThermoX® per soffitti con intercapedine
LOD
Livello di dettaglio
LDM
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
68 mm
T
Profondità
90 mm
FUR
per spessori del panello
7 - 40 mm
FSEB
Montaggio dalla fronte, Ø del foro
120 mm
RSEB
Montaggio dal retro, foro Ø
79 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
129 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456130814
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso sintetica per lampade BT/AT Uscita per lampade_________mm (Ø max. 86 mm) (nel caso di uscita quadrata o rettangolare, diagonale max. 86 mm) Altezza d'incasso lampada BT/AT______mm (max. 65/70 mm Potenza lampada max. 35 W con riflettore AL (non conviene per lampade a luce fredda (Cool-Beam) Altezza d'incasso della scatola 90 mm per montaggio dalla fronte o dal dietro nei soffitti sospesi Numero d'articolo: 9300-01 / E-No. 920 849 409
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali