Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9300-22 - Inbouwbehuizing ThermoX® voor valse plafonds
Bill of material
9300-22
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9300-22
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing ThermoX® voor valse plafonds
LOD
level of detail
LDM
Inpassing diameter ø licht / luidsprekers
0-86 mm
T
Diepte
90 mm
FUR
Voor plaatdikte
7 - 40 mm
FSEB
Frontmontage, freesgat Ø
120 mm
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
241 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456470347
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Universele inbouwbehuizing met mineraalvezelplaat, kunststof, voor LS/HS-halogeenlamp Uitlaatopening ____________ mm (max. diameter 86 mm) (bij vierkante of rechthoekige uitsnede diagonaal max. 86 mm) Armatuurinbouwhoogte LS ________ mm (max. 65 mm), HS- en LED-lampen ________mm (max. 70 mm). Lampvermogen LS max. 35 W met AL-reflector / 20 W Cool-Beam Lampvermogen HS max. met AL-reflector (voet GU 10) / 20 W Cool-Beam Lampvermogen LED max. 6,6 W Inbouwhoogte behuizing 90 mm voor inbouw via voor- of achterzijde in hol plafond Artikelnummer: 9300-22 / E-nr.: 920 840 009
ETIM40
ETIM 40
EC000414