Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9320-10 - Inbouwbehuizing ThermoX® LED
Bill of material
9320-10
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9320-10
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing ThermoX® LED
LOD
level of detail
T
Diepte
75 mm
FSEB
Frontmontage, freesgat Ø
74 mm
MAXD
Plafonddoorvoer Ø
70 mm
MAXE
Max. inbouwdiepte van de LED-belichting
60 mm
MAXL
Max. lampvermogen
6.6 Watt
LSF
Introductie voor kabels
1 mm
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
44.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.726 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544628
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing ThermoX® LED Uitlaatopening ____________ mm (max. diameter 70 mm) (bij vierkante of rechthoekige uitsnede diagonaal max. max. 70 mm) Armatuurinbouwhoogte ________ mm (max. 60 mm) Lampvermogen max. 6,6 W Inbouwhoogte behuizing 75 mm voor inbouw via voorzijde in hol plafond, Freesgat Ø 74 mm Artikelnummer: 9320-10 / E-nr.: 920 849 509