Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9320-21 - Inbouwbehuizing ThermoX® LED
Bill of material
9320-21
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9320-21
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing ThermoX® LED
LOD
level of detail
T
Diepte
95 mm
FSEB
Frontmontage, freesgat Ø
86 mm
MAXD
Plafonddoorvoer Ø
81 mm
MAXE
Max. inbouwdiepte van de LED-belichting
85 mm
MAXL
Max. lampvermogen
10 Watt
LSF
Introductie voor kabels
3 mm
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
61 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
1.43 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456545717
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing ThermoX® LED Uitlaatopening ____________ mm (max. diameter 81 mm) (bij vierkante of rechthoekige uitsnede diagonaal max. max. 81 mm) Armatuurinbouwhoogte ________ mm (max. 85 mm) Lampvermogen max. 10 W Inbouwhoogte behuizing 95 mm voor inbouw via voorzijde in hol plafond, Freesgat Ø 86mm Uitvoering volgens DIN 18015-5 Artikelnummer: 9320-21 / E-nr.: 920 849 539