Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9350-21 - Inbouwbehuizing EnoX
Bill of material
9350-21
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9350-21
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing EnoX
LOD
level of detail
L
Lengte
368 mm
B
Breedte
268 mm
T
Diepte
60 mm
LI
Lengte binnen
300 mm
BI
Breedte binnen
200 mm
TI
Diepte inwendig
57 mm
M25
Buisinvoeropeningen DIN EN tot ø 25 mm
4
LSF
Introductie voor kabels 3 x 1,5mm²
4
LSF2
Introductie voor kabels 3 x 2.5 mm² of 5 x 1.5 mm²
4
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
367 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
4.06 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456532885
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwbehuizing, kunststof, voor armaturen, luidsprekers en displays Uitlaatopening _____________mm voor inbouwapparaten tot LxB 120x220 mm, of Ø120 mm met minimumafstand binnen 40 mm rondom. Artikelnummer: 9350-21 / E-nr.: 920 848 309
ETIM40
ETIM 40
EC000414