Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9435-01 - FlamoX®-S30H brandw.beh.vr vals plaf. vr
Bill of material
9435-01
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9435-01
BZ
Aanwijzing
FlamoX®-S30H brandw.beh.vr vals plaf. vr, spaarlampen/luidsprekers-H=220mm, uitlaatopening tot Ø 240 mm
LOD
level of detail
L
Lengte
500 mm
B
Breedte
320 mm
T
Diepte
220 mm
DZ
DIBt toelating
Z-19.15-1623
AO
Uitlaatopening ø
<=240 mm
LHMAX
Installatiehoogte max. voor verlichtingsarmaturen en luidsprekers
200 mm
VKFZ
Erkenning VKF
14825 mm
ENO
E-No.
920 848 109
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
7700 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
46.6 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456470323
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Brandwerende behuizing FlamoX® F30, voor armaturen en luidsprekers Inbouwbehuizing uit verzinkt plaatstaal met bekleding van isolatielaagvormer, voor spaarlampen of luidsprekers, uitlaatopening tot diameter 240 mm, bij vierkante of rechthoekige uitsnede diagonaal max. 240 mm, armatuurinbouwhoogte max. 200 mm, lampvermogen max. 52 W, geschikt voor montage van verliesarme (VVA) of elektronische (EVA) voorschakelapparaten en noodzakelijke toebehoren. Afmetingen van de behuizing 500 x 320 x 220 mm (LxBxH) in één- of tweelaagse onderplafonds met of zonder isolatie van F30 plaatmaterialen volgens DIN 4102 T. 4 of keuringscertificaat van de plafondfabrikant, getest volgens DIN 4102-9, DIBt-goedkeuring aangevraagd (brandbelasting van boven en onder) Let op: Bij gebruik van de FlamoX®-behuizing moet voor de verlijming absoluut de KAISER brandwerende kit (art.-nr. 9400-05) worden gebruikt, omdat anders de goedkeuring vervalt. Wij adviseren telkens één patroon brandwerende kit te gebruiken voor het verlijmen van 2 FlamoX S 30 E -behuizingen. Brandwerend inbouwsysteem voor lampen en luidsprekers Voor één- of tweelaagse, verlaagde EI30 brandwerende plafonds Brandbelasting van boven of van onder Slimme, automatische afscherming Rookdicht en halogeenvrij Voor nieuwbouw en brandbeveiligingsingrepen in bestaande gebouwen VKF-goedkeuring 14825 Artikelnummer: 9435-01 / E-nr.: 920 848 109
ETIM40
ETIM 40
EC000414