Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9435-03 - Brandwerende behuizing FlamoX®EI30
Bill of material
9435-03
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9435-03
BZ
Aanwijzing
Brandwerende behuizing FlamoX®EI30, voor inbouwverlichting en luidsprekers, LxBxH 320x270x150 mm
LOD
level of detail
FUR
Voor plaatdikte
2 x 12.5 mm
L
Lengte
320 mm
B
Breedte
270 mm
H
Hoogte
150 mm
AO
Uitlaatopening ø
180 mm
LHMAX
Installatiehoogte max. voor verlichtingsarmaturen en luidsprekers
150 mm
RF
Buisinvoeropeningen tot M25
2
LF
Introductie voor kabels tot ø 13,5mm
2
LEDL
LED-lampje
34 W
HALOGENL
Halogeenlampen
75 W
ETAZ
ETA-goedkeuring
aangevraagd
ENO
E-No.
920 848 209
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
2644.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
16.269 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546080
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Brandwerende behuizing FlamoX®, voor armaturen en luidsprekers Inbouwbehuizing uit verzinkt plaatstaal met bekleding van isolatielaagvormer, voor inbouwarmaturen en luidsprekers, rookdicht en halogeenvrij, uitlaatopening tot diameter 180 mm, bij vierkante of rechthoekige uitsnede diagonaal max. 180 mm, armatuurinbouwhoogte max. 150 mm, lampvermogen max. 75 W voor halogeenlampen, 34 W voor ledlampen, geschikt voor montage van verliesarme (VVA) of elektronische (EVA) voorschakelapparaten en noodzakelijke bedieningsapparaten (drivers, converters...), afmetingen van de behuizing 320 x 270 x 150 mm (LxBxH) in één- of tweelaagse onderplafonds van 2 x 12,5 mm dikke gipskartonplaten volgens DIN 4102- 4 of EN 13501-1 of volgens keuringscertificaat goedgekeurde plafondsystemen (brandbelasting van boven en onder). Veilige, gecertificeerde brandwerende behuizing voor inbouwarmaturen en luidsprekers Eenvoudige en snelle montage via de onderzijde van het plafond Geschikt voor brandbelasting van bovenaf en van onderuit Montage zonder bijkomende ophanging Geen bijkomende brandwerende materialen of dichtingskit nodig Keuringsverslag beschikbaar, ETA-goedkeuring aangevraagd. VKF-goedkeuring 27047 Artikelnummer: 9435-04 / E-nr.: 920 848 219