Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9435-04 - Brandwerende behuizing FlamoX®EI30
Bill of material
9435-04
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9435-04
BZ
Aanwijzing
Brandwerende behuizing FlamoX®EI30, voor inbouwverlichting en luidsprekers, LxBxH 230x180x100 mm
LOD
level of detail
FUR
Voor plaatdikte
2 x 12.5 mm
L
Lengte
230 mm
B
Breedte
180 mm
H
Hoogte
100 mm
AO
Uitlaatopening ø
100 mm
LHMAX
Installatiehoogte max. voor verlichtingsarmaturen en luidsprekers
100 mm
RF
Buisinvoeropeningen tot M25
2
LF
Introductie voor kabels tot ø 13,5mm
2
LEDL
LED-lampje
14 W
HALOGENL
Halogeenlampen
50 W
ETAZ
ETA-goedkeuring
aangevraagd
ENO
E-No.
920 848 219
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
1281.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
6.895 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546073
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Brandwerende behuizing FlamoX®, voor armaturen en luidsprekers Inbouwbehuizing uit verzinkt plaatstaal met bekleding van isolatielaagvormer, voor inbouwarmaturen en luidsprekers, rookdicht en halogeenvrij, uitlaatopening tot diameter 100 mm, bij vierkante of rechthoekige uitsnede diagonaal max. 100 mm, armatuurinbouwhoogte max. 100 mm, lampvermogen max. 50 W voor halogeenlampen, 14 W voor ledlampen, geschikt voor montage van verliesarme (VVA) of elektronische (EVA) voorschakelapparaten en noodzakelijke bedieningsapparaten (drivers, converters...), afmetingen van de behuizing 230 x 180 x 100 mm (LxBxH) in één- of tweelaagse onderplafonds van 2 x 12,5 mm dikke gipskartonplaten volgens DIN 4102- 4 of EN 13501-1 of volgens keuringscertificaat goedgekeurde plafondsystemen (brandbelasting van boven en onder). Veilige, gecertificeerde brandwerende behuizing voor inbouwarmaturen en luidsprekers Eenvoudige en snelle montage via de onderzijde van het plafond Geschikt voor brandbelasting van bovenaf en van onderuit Montage zonder bijkomende ophanging Geen bijkomende brandwerende materialen of dichtingskit nodig Keuringsverslag beschikbaar, ETA-goedkeuring aangevraagd VKF-goedkeuring 27047 Artikelnummer: 9435-04 / E-nr.: 920 848 219