{agro_bim/brandschutz/9498_77.prj},{NB=9498-77(2)},{CNSORDERNO=9498-77},{BZ=Brandschutz Gerätedose Quickbox HWD 90, für Brandschutzwände EI30-EI90, 83x83x50 mm},{LOD=2},{L=83},{B=83},{T=50},{CNSMAT=IG, PC / ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{K=1x1 },{FR=83},{VKF=21042},{ENO=155012029},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=77.9},{CNSVOLUMEEXACT=0.483},{CNSEAN=4013456536425},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox HWD 90 Für El 30-90 Brandschutzwände Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 50 mm Aus IG, PC/ABS, halogenfrei, VKD Zulassung 21042, glühdrahtgeprüft 850°C nach EN 60695-2-11, Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9498-77 / E-No.: 155 012 029},{HR=00202.00300.0200},{PICTURESMALL=9498_77.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1