Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9499-77.04 - Quickbox Maxi HWD 90
Lista materiale
9499-77.04
CNSORDERNO
Art. No.
9499-77.04
BZ
Designazione
Scatola per pareti antincendio con intercapedine Quickbox® Maxi HWD 90 2x2, Ø83mm, per pareti antincendio con intercapedino EI30-EI90, 145 x 145 x 73.5 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
145 mm
B
Larghezza
145 mm
T
Profondità
73.5 mm
CNSMAT
Materiale
IG, PC / ABS
ES
Lineamenti
Halogenfrei
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
KOMB
Combinazione
2x2
FR
ø Buco di trapano
83 mm
M25
Introduzioni per tubi a M25
4
VKF
Omologazione AEAI
26831 / 26846
ENO
E-Numero
372632709
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
269.68 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
2.16 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276816
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Quickbox Maxi HWD 90 Per pareti antincendio El 30-90 Lunghezza x Larghezza x Profondità: 145 x 145 x 73.5 mm Di IG, PC/ABS, senza alogeni, Certificazione AEAI applicato Foro Ø: 83mm Aperture previste M25: 4 Combinazione: 2x2 Numero d'articolo: 9499-77.04 / E-No.: 372 632 709
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali