Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9630 - Earthing cleat 2 1/2" - 3"
Bill of material
9630
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9630
BZ
Aanwijzing
Aardingsflens 2½ - 3'' (75.2-87.9 mm), 4 - 50 mm² draad - draaddiameter 8 mm
LOD
level of detail
NG
Nominale afmeting
2 1/2" - 3"
DR
Diameter van de buis
75.2 - 87.9 mm
DD
Draaddiameter
8 mm
CNSMAT
Materiaal
Messing verzinnt
ENO
E-Nummer
156840491
CNSMASSEXACT
Gewicht
180.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.394 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614031347
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Equipotentiaal- en aardleidingsklem, aan één kant open Voor buisdiameter 2½" - 3" / 75.2 - 87.9 mm Artikelnummer: 9630 / E-nr.: 156 840 491
ETIM40
ETIM 40
EC000493