{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9798_77.prj},{NB=9798-77(2)},{CNSORDERNO=9798-77},{BZ=Hohlwand Gerätedose Quickbox, Schallschutz f. schweizer Geräteeinsätze, 83x83x50 mm},{LOD=2},{L=83},{B=83},{T=50},{K=1x1 },{BO=83},{CNSMAT=TPE, PC / ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372630019},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=74.7},{CNSVOLUMEEXACT=0.483},{CNSEAN=4013456536432},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 50 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9799-77.06 / E-No.: 372 630 019},{HR=00202.00300.0300},{PICTURESMALL=9798_77.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1