Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9799-77.04 - Quickbox Maxi geluidsisolerend 2x1
Bill of material
9799-77.04
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9799-77.04
BZ
Aanwijzing
Quickbox Maxi geluidsisolerend 2x2, Ø83mm,v.geluidisolerende wanden class A*, 145 x 145 x 73.5 mm
LOD
level of detail
L
Lengte
145 mm
B
Breedte
145 mm
T
Diepte
73.5 mm
FR
Boorgat ø
83 mm
RF
Buisinvoeropeningen tot M25
4 mm
K
Combinatie
2x2
CNSMAT
Materiaal
TPE,PC/ABS
ES
Eigenschappen
Halogenfrei
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
ENO
E-Nummer
372632209
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
259.92 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
2.16 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276915
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Quickbox Maxi geluidsisolerende dozen, Voor hollewandinstallatie Geluidsisolerende doos voor gebruik in wanden met strenge eisen inzake geluidsisolatie. Het massieve dooslichaam met extra geluidsisolerende mantel absorbeert en reflecteert het geluid, zodat geluidshinder in aangrenzende ruimten uitgesloten wordt en de geluidsisolatie intact blijft, alsof er geen installatiedozen waren ingebouwd. Behoudt de geluidsisolerende functie van de wand Buisinvoeropeningen tot M25 Kan ook achteraf worden geïnstalleerd Inbouw tot 3x2 combinatie Ook tegenoverliggende inbouw Lengte x Breedte x Diepte: 145 x 145 x 73.5 mm, Van TPE, PC/ ABS, halogeenvrij Freesgat Ø: 83mm, Buisinvoeropeningen M25: 6x, Combinatie: 2x2 Artikelnummer: 9799-77.04 / E-nr.: 372 632 209