Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9803.10 - Opbouwdoos
Bill of material
9803.10
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9803.10
BZ
Aanwijzing
Opbouwdoos, 142x142x71mm met klem 5x10mm², IP 54
LOD
level of detail
L
Lengte
142 mm
B
Breedte
142 mm
H
Hoogte
71 mm
F
Kleur
RAL 7035
KK
Klembereik
9 - 14 / 14 - 22
AK
Avantal terminals
5x10 mm^2
CNSMAT
Materiaal
Polyethylen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
MINTEMP
minimale Einsatztemperatur
-5 °C
MAXTEMP
maximale gebruikstemperatuur
60 °C
ENO
E-Nummer
152195328
CNSMASSEXACT
Gewicht
403.5 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614038025
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Opbouwverdeeldozen IP 54 Voor kabelinvoeren Lengte x Breedte x Hoogte: 142 x 142 x 71 mm Polyethyleen, halogeenvrij, gloeidraadproef 850°C, SEV-getest Kabel-klembereik: 9-14 / 14-22 Aantal klemmen: 5x10 mm² Kleur: RAL 7035 Artikelnummer: 9803.10 / E-nr.: 152 195 328