{agro_bim/aufputz/9806_065.prj},{NB=9806.065(2)},{CNSORDERNO=9806.065},{BZ=AP-Abzweigdosen IP 2x},{LOD=2},{L=65},{B=65},{H=35},{F=RAL 9010},{CNSMAT=PC / ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{MINTEMP=-5},{MAXTEMP=60},{ENO=150600028},{IP=-},{OP=20},{CNSMASSEXACT=40},{CNSVOLUMEEXACT=0.215},{CNSEAN=7611614282541},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=AP-Abzweigdose IP 2x NEU Für Kabeleinführungen Länge x Breite x Höhe: 65 x 65 x 35 mm Aus PC /ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9806.065 / E-No.: 150 600 028},{HR=00500.00300.0000},{PICTURESMALL=9806_065.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1