{agro_bim/hohlwand_schallschutz/99_1234_850.prj},{NB=99.1234.850(2)},{CNSORDERNO=99.1234.850},{BZ=UP-Kombi 850°},{LOD=2},{L=72},{B=72},{T=57},{AO=13},{RK=5},{CNSMAT=Polypropylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372 011 129},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.480},{CNSEAN=7611614220178},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 72 x 72 x 57 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 13 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 5 Artikelnummer: 99.1234.850 / E-No.: 372 011 129},{PICTURESMALL=99_1234_850.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1