Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9900.12 - Inbouwdoos 4x3
Bill of material
9900.12
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9900.12
BZ
Aanwijzing
Inbouwdoos 4x3, met stabiliseringsdeksel
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
250 mm
B
Breedte
190 mm
T
Diepte
70 mm
K
combinatie
4x3
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
28
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije volgens IEC 60754-1
GP
Gloeidraadtest
650 ºC volgens EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 115 129
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
332.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614184531
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouwdoos 4x3 Installatie in: sierbeton, beton, metselwerk Lengte x Breedte x Diepte: 250 x 190 x 70mm Inbouwdoos met scheidingswanden en pleisterdeksel Van polyethyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/brandwerendheid 650°C, SEV getest Combinatie: 4x3 Buis-combi-invoeren M20/25: 24x Artikelnummer: 9900.12 / E-No.: 372 115 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601