Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9901.02 - Steekdeksel met centrumbevestiging
Bill of material
9901.02
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9901.02
BZ
Aanwijzing
Steekdeksel met centrale bevestiging, 115x115 mm
LOD
level of detail
L
Lengte
115 mm
B
Breedte
115 mm
H
Hoogte
3.5 mm
F
Kleur
RAL 9010
CNSMAT
Materiaal
ASA Blend
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
I
info
UV beständig
ENO
E-Nummer
155910008
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.037 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614039589
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Steekdeksel met centrale bevestiging Voor inbouwverdeeldozen Lengte x Breedte x Hoogte: 115 x 115 x 3.5 mm. ASA Blend, halogeenvrij, UV-bestendig, volgens EN 60670-1/60670-22/, gloeidraadproef 850°C, SEV-getest Kleur: RAL 9010 Artikelnummer: 9901.02 / E-nr.: 155 910 008