Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9902.21.14 - Combinatie Inbouwdoos gr. 1
Bill of material
9902.21.14
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9902.21.14
BZ
Aanwijzing
Inbouwdoos 1x1, met klapdeksel en nagel
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
77 mm
B
Breedte
77 mm
T
Diepte
70 mm
AO
Uitbreekopeningen Ø 20 mm
6
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
4
AN
Aantal nagels
4
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen / Polypropyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 713 109
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
67.920 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614309088
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Trekkasten 1x1 Installatie in: sierbeton, beton, metselwerk Lengte x Breedte x Diepte: 77 x 77 x 70 mm Verdeeldoos met geïntegreerd deksel Van polyethyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/brandwerendheid 650°C, SEV getest Uitbreekopeningen Ø 20mm: 6 Uitbreekopeningen Ø 20mm: 4 Buis-combi-invoeren M20/25: 4x Aantal nagels: 4 Artikelnummer: 9912.21.14 / E-No.: 372 713 109