Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9907.10 - Inbouwaftakdoos
Bill of material
9907.10
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9907.10
BZ
Aanwijzing
Inbouwaftakdoos, voor KRGF-buizen, 115x115x115 mm
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
115 mm
B
Breedte
115 mm
T
Diepte
115 mm
SKM20
Impactkoppeling M20
12
SKM25
Impactkoppeling M25
8
SKM32
Impactkoppeling M32
2
PA
Prefix Bevestigingen
2
AN
Aantal vijzen
4
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 111 529
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
310.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
4.832 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614263304
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouw verdeeldoos, vierkant Installatie in: sierbeton, beton, metselwerk Lengte x Breedte x Diepte: 115 x 115 x 115 mm Verdeeldoos met geïntegreerd deksel Van polyethyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/60670-22/brandwerendheid 850°C, SEV getest Gecombineerde uitbreekopeningen: 12x M20; 8x M25; 2x M32 Prefix Bevestigingen: 2 Aantal nagels: 4 Artikelnummer: 9907.10 / E-No.: 155 111 529