Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9907.21 - Inbouwaftakdoos
Bill of material
9907.21
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9907.21
BZ
Aanwijzing
Inbouwaftakdoos, voor flexibele kunststof golfpijp, 115x115x150 mm
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
115 mm
B
Breedte
115 mm
T
Diepte
150 mm
AO
Uitbreekopeningen Ø 20 mm
12
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
4
RK2
Buis-combi-invoeren M20/32
2
AN
Aantal nagels
4
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen / Polypropyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 011 698
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
312.200 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
4.800 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614240527
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouw verdeeldoos, vierkant Installatie in: sierbeton, beton, metselwerk Lengte x Breedte x Diepte: 115 x 115 x 150mm Verdeeldoos met geïntegreerd deksel Van polyethyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/60670-22/brandwerendheid 650°C, SEV getest Buis-combi-invoeren: 4x M20/25; 2x M25/32 Uitbreekopeningen Ø 20mm: 12 Aantal nagels: 4 Artikelnummer: 9907.21 / E-No.: 155 011 698
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices