Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9907.68 - Opzetkader voor inbouw-aansluitdozen
Bill of material
9907.68
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9907.68
BZ
Aanwijzing
Opzetkader voor inbouw-aansluitdozen 115x115x12 mm
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
115 mm
B
Breedte
115 mm
T
Diepte
12 mm
AS
Aantal schroeven
2
CNSMAT
Materiaal
Polypropyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 992 198
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
17.614 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614203690
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Opzetraam Voor artikels 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21 Lengte x Breedte x Diepte: 115 x 115 x 12 mm Opzetraam trekkasten voor verlenging hoogte of voor plafondisolatie Uit Polypropyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/60670-22/brandwerendheid 850°C, SEV getest Aantal schroeven: 2 Artikelnummer: 9907.68 / E-No.: 155 992 198
ETIM40
ETIM 40
EC002328