Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9908.21 - Inbouw verdeeldoos
Bill of material
9908.21
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9908.21
BZ
Aanwijzing
Inbouwaftakdoos, 115x115x150 mm
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
115 mm
B
Breedte
115 mm
T
Diepte
150 mm
AO
Uitbreekopeningen Ø 20 mm
16
RK
Buis-combi-invoeren M20/25
8
AN
Aantal nagels
4
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije volgens IEC 60754-1
GP
Gloeidraadtest
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 998
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
287.300 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037752
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Inbouw verdeeldoos, vierkant Installatie in: sierbeton, beton, metselwerk Lengte x Breedte x Diepte: 115 x 115 x 150mm Verdeeldoos met geïntegreerd deksel Van polyethyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/60670-22/brandwerendheid 650°C, SEV getest Buis-combi-invoeren M20/25: 8x Uitbreekopeningen Ø 20mm: 16 Aantal nagels: 4 Artikelnummer: 9908.21 / E-No.: 155 010 698
ETIM40
ETIM 40
EC002601