{agro_bim/unterputz/9908_68.prj},{NB=9908.68(2)},{CNSORDERNO=9908.68},{L=115},{B=115},{T=13},{AS=2},{CNSMASSEXACT=22.000},{BZ=Aufsatzrahmen zu UP-Dose, 115x115x13 mm},{CNSMAT=Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 992 098},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=7611614036984},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Aufsatzrahmen zu UP-Dose, quadratisch Für Artikel 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 13 mm Aufsatzrahmen zu UP-Abzweigdose zur Erhöhung der Dosentiefe oder für Unterdeckenisolation Aus Polypropylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Artikelnummer: 9908.68 / E-No.: 155 992 098},{LOD=2}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1