{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9909_01_850.prj},{NB=9909.01.850(2)},{CNSORDERNO=9909.01.850},{BZ=UP-Abzweigdose, 115x115x76mm},{LOD=2},{L=115},{B=115},{T=76},{AO=16},{RK=4},{CNSMAT=Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=155 011 398},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=103.000},{CNSVOLUMEEXACT=1.821},{CNSEAN=7611614231549},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=UP-Abzweigdose Für Installation in Hohlwände, Hohldecken, brennbare Materialien Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 76 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 16 Anzahl Rohreinführungen M20/25: 4x Artikelnummer: 9909.01.850 / E-No.: 155 011 398},{PICTURESMALL=9909_01_850.png},{ETIM40=EC002601}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1