Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9909.02.25 - Deksel met contactdoos
Bill of material
9909.02.25
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9909.02.25
BZ
Aanwijzing
Deksel met contactdoos
LOD
level of detail
L
Lengte
130 mm
B
Breedte
130 mm
H
Hoogte
3.5 mm
F
Kleur
RAL 9010
SDTYP
Type stopcontact
25
SCH
Schroeven
4 mm
CNSMAT
Materiaal
ASA Blend
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV-bestendig
ENO
E-No.
155 990 508
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
0.095 kg
CNSEAN
EAN-Code
7611614200231
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Schroefdeksel met stopcontact type 25 Voor trekkasten 9907.10, 9907.10.21, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Lengte x Breedte x Hoogte: 130 x 130 x 3.5mm Van ASA Blend, halogeenvrij, UV bestendig, naar EN 60670-1/60670-22/brandwerendheid 850°C, SEV getest Kleur: RAL 9010 Aantal schroeven: 4 Model met stopcontact: 25 Artikelnummer: 9909.02.25 / E-No.: 155 990 508