Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9909.02 - Coperchi da avvitare con viti sintetiche, 130 x 130 mm
Lista materiale
9909.02
CNSORDERNO
Art. No.
9909.02
BZ
Designazione
Coperchi da avvitare con viti sintetiche, 130x130 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
130 mm
B
Larghezza
130 mm
H
Altezza
3.5 mm
F
Colore
RAL 9010
S
Numero di viti in plastica
4 ST
CNSMAT
Materiale
ASA Blend
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 910 308
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
43.500 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614039435
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio da avvitare Per scatole di derivazione da incasso 9907.10, 9907.10.21, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 130 x 130 x 3.5mm Di ASA Blend, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero di viti in plastica: 4 Numero d' articolo: 9909.02/ E-No.: 155 910 308
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali