Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9909.05 - Schroefdeksel met metalen schroeven
Bill of material
9909.05
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9909.05
BZ
Aanwijzing
Schroefdeksel met metalen schroeven, 130x130 mm
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
130 mm
B
Breedte
130 mm
H
Hoogte
3.5 mm
F
Kleur
RAL 9010
S
Aanhaalmoment
4 ST
CNSMAT
Materiaal
ASA Blend
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 910 508
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
48.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614039510
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Schroefdeksel Voor trekkasten 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Lengte x Breedte x Hoogte: 130 x 130 x 3.5mm Van ASA Blend, halogeenvrij, UV bestendig, naar EN 60670-1/60670-22/brandwerendheid 850°C, SEV getest Kleur: RAL 9010 Schroeven metaal: 4 Artikelnummer: 9909.05 / E-No.: 155 910 508
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    AGRO
    9911.03 - Nat deksel aluminium met neopreendichtin
    AGRO
    9911.12 - Steekdeksel
    AGRO
    9909.22 - Steekdeksel met diagonaalbevestiging
    AGRO
    9909.20 - Steekdeksel met centrumbevestiging
    AGRO
    9911.02 - Schroefdeksel
    AGRO
    9911.01 - Inbouw verdeeldoos
    AGRO
    9912.01 - Inbouw verdeeldoos
    AGRO
    9909.10 - Steekdeksel met diagonaalbevestiging
    AGRO
    9909.12 - Steekdeksel met hoekbevestiging
    AGRO
    11086 - Afsluitdeksel
    AGRO
    9914.02 - Schroefdeksel
    AGRO
    9914.01 - Inbouwdoos voor bekisting
    AGRO
    9923.30 - Inbouwdoos 3x1
    AGRO
    9909.22.37 - Steekdeksel met geïsoleerde centrumschroef
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices