Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9909.10.37 - Steekdeksel met geïsoleerde centrumschroef
Bill of material
9909.10.37
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9909.10.37
BZ
Aanwijzing
Steekdeksel met centrale bevestiging, 130x130 mm, inclusief centrale schroef
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
130 mm
B
Breedte
130 mm
H
Hoogte
3.5 mm
F
Kleur
RAL 9010
CNSMAT
Materiaal
ASA Blend
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV-bestendig
ENO
E-No.
155 911 808
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
62.600 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614247892
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Steekdeksel met centrumsbevestiging met 2 geïsoleerde, geteste centrumschroeven Voor trekkasten 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Lengte x Breedte x Hoogte: 130 x 130 x 3.5mm Van ASA Blend, halogeenvrij, UV bestendig, naar EN 60670-1/60670-22/brandwerendheid 850°C, SEV getest/brandwerendheid 850°C, SEV getest Kleur: RAL 9010 Artikelnummer: 9909.10.37 / E-No.: 155 911 808
ETIM40
EC002656