{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9909_10.prj},{NB=9909.10(2)},{CNSORDERNO=9909.10},{L=130},{B=130},{H=3.5},{CNSMASSEXACT=62.200},{CNSVOLUMEEXACT=0.710},{BZ=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 130x130 mm},{F=RAL 9010},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155 910 808},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=7611614041841},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 3.5 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9909.10 / E-No.: 155 910 808},{LOD=2}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1