Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9909.12 - Steekdeksel met hoekbevestiging
Bill of material
9909.12
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9909.12
BZ
Aanwijzing
Steekdeksel met hoekbevestiging, 130x130 mm
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
130 mm
B
Breedte
130 mm
H
Hoogte
3.5 mm
F
Kleur
RAL 9010
CNSMAT
Materiaal
ASA Blend
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 910 408
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
47.435 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614041865
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Steekdeksel met hoekbevestiging Voor trekkasten 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Lengte x Breedte x Hoogte 130 x 130 x 3.5mm Van ASA Blend, halogeenvrij, UV bestendig, naar EN 60670-1/60670-22/brandwerendheid 850°C, SEV getest Kleur: RAL 9010 Artikelnummer: 9909.12 / E-No.: 155 910 408
ETIM40
ETIM 40
EC002656