{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9909_20.prj},{NB=9909.20(2)},{CNSORDERNO=9909.20},{L=130},{B=130},{H=3.5},{OP=10},{CNSMASSEXACT=51},{BZ=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 130x130 mm},{F=RAL 9010},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155910018},{IP=-},{CNSEAN=7611614041872},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1