{agro_bim/unterputz/9909_22_37_65.prj},{NB=9909.22.37.65(2)},{CNSORDERNO=9909.22.37.65},{L=130},{B=130},{H=7.0},{CNSMASSEXACT=62.600},{BZ=Steckdeckel mit Zentrumsschraube, 130x130 mm, hellgrau, RAL 7047},{F=RAL 7047},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155 910 238},{IP=-},{OP=10},{CNSVOLUMEEXACT=0.710},{CNSEAN=7611614271965},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1