Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9911.02 - Schroefdeksel
Bill of material
9911.02
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9911.02
BZ
Aanwijzing
Schroefdeksel, 185x130 mm
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
185 mm
B
Breedte
130 mm
H
Hoogte
3.5 mm
F
Kleur
RAL 9010
S
Schroeven
4 ST
CNSMAT
Materiaal
ASA Blend
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 910 608
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
67.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614039534
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Schroefdeksel Voor trekkasten 9912.01, 9911.01 Lengte x Breedte x Hoogte: 185 x 130 x 3.5mm Van ASA Blend, halogeenvrij, UV bestendig, naar EN 60670-1/60670-22//brandwerendheid 850°C, SEV getest Kleur: RAL 9010 Aantal schroeven: 4 Artikelnummer: 9911.02 / E-No.: 155 910 608
ETIM40
ETIM 40
EC002656