Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9911.03 - Nat deksel aluminium met neopreendichtin
Bill of material
9911.03
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9911.03
BZ
Aanwijzing
Nat deksel aluminium met neopreendichtin, 186x130x1.5 mm
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
186 mm
B
Breedte
130 mm
H
Hoogte
1.5 mm
S
Schroeven
4 ST
CNSMAT
Materiaal
Geanodiseerd aluminium
D
Dichting
CR (Neopren)
ENO
E-No.
155 902 198
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
122.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.228 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614039329
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Deksel voor vochtige ruimtes Voor trekkasten 9912.01, 9911.01 Lengte x Breedte x Hoogte: 186 x 130 x 1.5mm Geanodiseerd aluminium, met neopreendichting Aantal schroeven: 4 Artikelnummer: 9911.03/ E-No.: 155 900 198
ETIM40
ETIM 40
EC002656