Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9914.03 - Nat deksel aluminium m. neopreendichting
Bill of material
9914.03
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9914.03
BZ
Aanwijzing
Nat deksel aluminium m. neopreendichting, 265x115x2 mm
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
265 mm
B
Breedte
115 mm
H
Hoogte
2 mm
S
Schroeven
4 ST
FA
Voor artikelnummer
9914.01
CNSMAT
Materiaal
Geanodiseerd aluminium
D
Dichting
CR (Neopren)
ENO
E-No.
155 901 298
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
185.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.387 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614039411
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Deksel voor vochtige ruimtes Voor trekkasten 9914.01 Lengte x Breedte x Hoogte: 265 x 115 x 2mm Geanodiseerd aluminium, met neopreendichting aantal schroeven: 4 artikelnummer: 9914.03/ E-No.: 155 901 298
ETIM40
ETIM 40
EC002656