{agro_bim/betonbau/9917_03.prj},{NB=9917.03(2)},{CNSORDERNO=9917.03},{BZ=Feuchtraumdeckel, 420x320x2 mm},{LOD=2},{L=420},{B=320},{H=2},{S=8},{FA=9917 / 9917.21},{CNSMAT=Aluminium eloxiert},{D=CR (Neopren)},{ENO=155 916 908},{IP=-},{OP=20},{CNSMASSEXACT=819.920},{CNSVOLUMEEXACT=2.108},{CNSEAN=7611614261812},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Feuchtraumdeckel Für UP-Schlaufkasten 9917, 9917.21 Länge x Breite x Höhe: 420 x 320 x 2 mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Anzahl Schrauben: 8 Artikelnummer: 9917.03 / E-No.: 155 916 908},{PICTURESMALL=9917_03.png},{ETIM40=EC002656}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1