Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9917.21 - Inbouwaftakdoos
Bill of material
9917.21
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9917.21
BZ
Aanwijzing
Inbouwaftakdoos, 400x300x220 mm
LOD
Detailleringsniveau
L
Lengte
400 mm
B
Breedte
300 mm
T
Diepte
220 mm
AN
Aantal nagels
8
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 005 908
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
1311.640 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
24.004 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261775
RM25
Buisinvoeropeningen tot M25
24
RM32
Buisinvoeropeningen tot M32
20
RM40
Buisinvoeropeningen tot M40
20
RM50
Buisinvoeropeningen tot M50
12
RM63
Buisinvoeropeningen tot M63
4
GA
Grote uitbreekbare openingen
10
PA
Prefix Bevestigingen
6
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Trekkasten Installatie in: sierbeton, beton, metselwerk Lengte x Breedte x Diepte: 400 x 300 x 220mm Van polyethyleen, halogeenvrij, naar EN 60670-1/brandwerendheid 650°C, SEV getest Gecombineerde buisinvoeropeningen: 24x M25; 20x M32; 20x M40; 12x M50; 4x M63 Grote uitbreekbare openingen: 10x Prefix bevestigingen: 6 Aantal vijzen: 8 Artikelnummer: 9917.21 / E-No.: 155 005 908